17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デシケーター 玉蓋付 硝子製 250mm 中板無 0814-07-06-03

デシケーター 玉蓋付 硝子製 250mm 中板無

通常単価(税別)
64,107
税込単価
70,518
通常出荷日:3日目

【仕様】・ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げ。・ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0814-07-06-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0814-07-06-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0814-07-06-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    64,107
    ( 70,518 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げ。
    ・ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。
    蓋は取替え可能。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デシケーター 玉蓋付 硝子製 250mm 中板無の型番0814-07-06-03のページです。 型番0814-07-06-03に関する仕様情報を記載しております。
    デシケーター 玉蓋付 硝子製 250mm 中板無のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デシケーター 玉蓋付 硝子製 250mm 中板無
    TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径250mm
    デシケーター中板なし300mm
    TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径300mm
    デシケーター(PP/PC製)
    デシケーター中板なし PP穴なしキャップ付き
    メーカー東京硝子器械TARSONS東京硝子器械TARSONSアズワン東京硝子器械
    通常価格64,10713,22675,23619,7446,650 -26,698 -
    通常出荷日3日目4日目3日目4日目1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト