ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
|
アズワン メスフラスコ(JIS規格) 55640シリーズ |
|
Panasonic Panasonic デュアル 充電クリーナー 18V5.0Ahセット 黒 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |

東京硝子器械 恒温器・乾燥器 50mL遠沈管(平底・コニカル)用ブロック。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,302円 ( 36,632円 ) | 6日目 |
63,179円 ( 69,497円 ) | 6日目 |
東京硝子器械 恒温器・乾燥器 50mL遠沈管(平底・コニカル)用ブロック。

セメダイン
スーパーX ゴールド 20ml

トラスコ中山
ゴム製すべり止めテープ

日本緑十字社
滑り止めテープ 幅 50・100mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレス冷却蛇管
4通常価格(税別):16,700円~

アズワン
ホットプレート(耐薬天板)
0通常価格(税別):108,144円

アズワン
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700V
0通常価格(税別):92,764円~

アズワン
クリーンホットプレート MH-180CS
0通常価格(税別):78,482円

東京硝子器械
リボンヒーター Cシリーズ
0通常価格(税別):11,488円~

東京硝子器械
小炎付バーナー 都市ガス用
0通常価格(税別):9,336円

八光電機
八光 カートリッジヒーター
0通常価格(税別):4,300円~

八光電機
八光 投込みヒーター銅シースB型
0通常価格(税別):104,488円~

アズワン
定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)
0通常価格(税別):157,786円~