17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 洗浄びん用キャップ 500mL用 0803-17-76-13

東京硝子 洗浄びん用キャップ 500mL用

通常単価(税別)
2,800
税込単価
3,080
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・容量(mL):500用・品番:F-1014-03

    型番:

    0803-17-76-13
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0803-17-76-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0803-17-76-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,800
    ( 3,080 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量(mL):500用
    ・品番:F-1014-03

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 洗浄びん用キャップ 500mL用の型番0803-17-76-13のページです。 型番0803-17-76-13に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 洗浄びん用キャップ 500mL用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 洗浄びん用キャップ 500mL用
    フロン工業 洗浄びん用キャップ 500mL用
    東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用
    東京硝子 薬品識別洗浄瓶 500mL
    東京硝子 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入
    洗浄びん 中管のみ 84GP用
    メーカー東京硝子器械フロン工業東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械柴田科学
    通常価格2,8002,8002,0551,413 -7,26012,700
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト