17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

比較電極用内部液 KCl-1 4ボトル入 0766-66-42-23

比較電極用内部液 KCl-1 4ボトル入

通常単価(税別)
16,500
税込単価
18,150
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・品名:電極内部液KCI-1・型式:HI7071・入数:30ml×4ボトル

詳細を確認

    型番:

    0766-66-42-23
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0766-66-42-23の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0766-66-42-23
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,500
    ( 18,150 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:電極内部液KCI-1
    ・型式:HI7071
    ・入数:30ml×4ボトル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    比較電極用内部液 KCl-1 4ボトル入の型番0766-66-42-23のページです。 型番0766-66-42-23に関する仕様情報を記載しております。
    比較電極用内部液 KCl-1 4ボトル入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    比較電極用内部液 KCl-1 4ボトル入
    pH比較電極内部液 KCL3.33シリーズ
    pH電極用内部液
    HORIBA 内部液無補充 pH電極
    PH標準液 4.00 500mL
    ラコムテスター用電極保存液
    メーカー東京硝子器械アズワン東京硝子器械アズワン柴田科学アズワン
    通常価格16,5007,2001,99021,392 -7,9006,490
    通常出荷日10日目1日目6日目1日目10日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト