17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DO電極 HI764080 0766-66-01-51

DO電極 HI764080

通常単価(税別)
72,683
税込単価
79,951

【商品仕様】・品目:pH・EC・DO計・edge専用デジタル電極(3.5mmミ...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0766-66-01-51
解除
    数量:

    0766-66-01-51の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0766-66-01-51
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    72,683
    ( 79,951 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品目:pH・EC・DO計
    ・edge専用デジタル電極(3.5mmミニプラグ)
    ・型式:HI764080
    ・内容:DO電極(溶存酸素)
    ・内蔵:温度センサ
    ・主な用途:一般

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DO電極 HI764080の型番0766-66-01-51のページです。 型番0766-66-01-51に関する仕様情報を記載しております。
    DO電極 HI764080のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DO電極 HI764080
    DO電極用メンブラン HI764080A/P 5個入
    HI98311,HI98312用専用EC電極 HI 73311
    pH・EC・DOメーター(edge)
    edge DO・pHキット
    pH電極 HI10430
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格72,68319,51214,25032,587 -87,220 -43,357
    通常出荷日8日目8日目7日目1日目〜6日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました