17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミリポア ミリセル ERS-2 MERS00002

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0719-00-21-28

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】ミリセル(Millicell)-ERS(電気抵抗値測定システム)は、培養された上皮細胞の膜電位及び抵抗を確実に測定します。本システムにより、単層細胞層の健康状態の定性測定及び細胞の密集度の定量測定ができます。

・各電極チップの銀/塩化銀(Ag/AgCl)ペレットが電圧を測定します。微小電極のため、微細孔性メンブレン上に増殖した細胞の経上皮電位差及び経上皮抵抗を容易に測定できます。

【商品仕様】
・品名:電気抵抗値測定システム
・品番:MERS00002
・規格:ミリセル(Millicell) ERS-2電圧抵抗計及びアクセサリー
・培養された上皮細胞の膜電位及び抵抗を確実に測定します。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
190×110×60
詳細タイプ
電圧抵抗計
メーカー品番
MERS00002
TGKコード
0719-00-21-28
電源
6V、2,200mAH、充電式ニッケル水素電池、12V DC充電器付
付属品
測定用電極(MERSSTX01)および本体テスト用電極(MERSSTX04)
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト