17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

硬度計 56×27×113Hmm

硬度計 56×27×113Hmm

通常単価(税別)
28,13735,412
税込単価
30,95138,953
通常出荷日:5日目

【特長】ゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測可能で7タイプある硬度計です。

    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    0709-67-62-11【特長】
    ・タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。
    ・測定規格に合わせた7タイプがあります。
    【商品仕様】
    ・型式:WR-102NA
    ・用途:一般ゴム
    ・硬度指示:1目盛 1度
    ・許容誤差:±1度
    ・外形寸法:56×27×113Hmm
    ・重量:185g
    ・準拠規格:JIS K 6301
    0709-67-62-17【特長】
    ・タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。
    ・・測定規格に合わせた7タイプがあります。
    【商品仕様】
    ・型式:WR-105D
    ・用途:硬質ゴム
    ・・許容誤差:±1度
    ・・外形寸法:56×27×113Hmm
    ・・重量:185g
    ・・準拠規格:JIS K 6253、ISO 7619、ASTM D 240
    0709-67-62-22【特長】
    ・タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。
    ・測定規格に合わせた7タイプがあります。
    【商品仕様】
    ・型式:WR-202NA
    ・用途:一般ゴム
    ・硬度指示:1目盛 1度
    ・許容誤差:±1度
    ・外形寸法:56×27×113Hmm
    ・重量:185g
    ・準拠規格:JIS K 6301
    0709-67-62-24【特長】
    ・タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。
    ・測定規格に合わせた7タイプがあります。
    【商品仕様】
    ・型式:WR-207E
    ・用途:軟質ゴム
    ・硬度指示:1目盛 1度
    ・許容誤差:±1度
    ・外形寸法:56×27×113Hmm
    ・重量:185g
    ・準拠規格:JIS K 6253
    0709-67-62-25【特長】
    ・タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。
    ・測定規格に合わせた7タイプがあります。
    【商品仕様】
    ・型式:WR-205D
    ・用途:硬質ゴム
    ・硬度指示:1目盛 1度
    ・許容誤差:±1度
    ・外形寸法:56×27×113Hmm
    ・重量:185g
    ・準拠規格:JIS K 6253、ISO 7619、ASTM D 2240

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。・測定規格に合わせた7タイプがあります。・型式:WR-102NA
    ・用途:一般ゴム・硬度指示:1目盛 1度・許容誤差:±1度・外形寸法:56×27×113Hmm・重量:185g・準拠規格:JIS K 6301
    1個
    ・タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。・・測定規格に合わせた7タイプがあります。・型式:WR-105D
    ・用途:硬質ゴム・・許容誤差:±1度・・外形寸法:56×27×113Hmm・・重量:185g・・準拠規格:JIS K 6253、ISO 7619、ASTM D 240
    1個
    ・タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。・測定規格に合わせた7タイプがあります。・型式:WR-202NA
    ・用途:一般ゴム・硬度指示:1目盛 1度・許容誤差:±1度・外形寸法:56×27×113Hmm・重量:185g・準拠規格:JIS K 6301
    1個
    ・タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。・測定規格に合わせた7タイプがあります。・型式:WR-207E
    ・用途:軟質ゴム・硬度指示:1目盛 1度・許容誤差:±1度・外形寸法:56×27×113Hmm・重量:185g・準拠規格:JIS K 6253
    1個
    ・タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。・測定規格に合わせた7タイプがあります。・型式:WR-205D
    ・用途:硬質ゴム・硬度指示:1目盛 1度・許容誤差:±1度・外形寸法:56×27×113Hmm・重量:185g・準拠規格:JIS K 6253、ISO 7619、ASTM D 2240
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,137
    ( 30,951 )
    5日目
    31,047
    ( 34,152 )
    5日目
    31,775
    ( 34,953 )
    5日目
    35,412
    ( 38,953 )
    5日目
    31,775
    ( 34,953 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測可能で7タイプある硬度計です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    硬度計 56×27×113Hmmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    硬度計 56×27×113Hmm
    ゴム硬度計
    ゴム・プラスチック硬度計 GS-719N
    ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ
    テクロック ゴム・プラスチック硬度計置針
    ゴム硬度計 GS-701N
    メーカー東京硝子器械テクロックテクロックアズワンテクロックアズワン
    通常価格28,137-47,23349,66853,975 -57,62550,802
    通常出荷日5日目5日目在庫品1日目8日目〜3日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト