17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine硝子槽オイルバス φ130 FGO-130D 0692-63-24-62

Fine硝子槽オイルバス φ130 FGO-130D

通常単価(税別)
82,942
税込単価
91,236
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・品目:Fineオイルバス・ガラス製・型式:FGO-130D・外形寸法(mm):φ130×...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0692-63-24-62
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0692-63-24-62の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0692-63-24-62
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    82,942
    ( 91,236 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品目:Fineオイルバス
    ・ガラス製
    ・型式:FGO-130D
    ・外形寸法(mm):φ130×H83
    ・使用温度範囲(℃):~250
    ・ヒーター(W):280
    ・白金測温抵抗体
    ・デジタル設定によるPID制御
    ・温度精度:±0.5~0.1℃
    ・設定単位:0.1℃
    ・温度フューズによる異常時高温カット
    ・自己診断機能:温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常
    ・本体固定用支持具付き
    ・電源:AC100V 50/60Hz 2.9A
    ・外形寸法・重量:W215×D140×H123mm・1.4kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Fine硝子槽オイルバス φ130 FGO-130Dの型番0692-63-24-62のページです。 型番0692-63-24-62に関する仕様情報を記載しております。
    Fine硝子槽オイルバス φ130 FGO-130Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Fine硝子槽オイルバス φ130 FGO-130D
    Fine硝子槽オイルバス φ180 FGO-180D
    ボルトスライダー S-130-20
    ガラス槽オイルバス
    Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)
    三商 ガラス槽付オイルバス SGO-120
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械三商ケニス東京硝子器械三商
    通常価格82,94286,04655,100102,500 -80,96496,947
    通常出荷日3日目3日目3日目7日目2日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト