17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

恒温オイルバス(TGK)
東京理化器械
高精度分析天びん BMシリーズ
エー・アンド・デイ
SV型粘度計
アズワン
Fine硝子槽オイルバス φ180 FGO-180D 0692-63-24-61

Fine硝子槽オイルバス φ180 FGO-180D

通常単価(税別)
86,046
税込単価
94,651
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・品目:Fineオイルバス・ガラス製・型式:FGO-180D・外形寸法(mm):φ180×...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0692-63-24-61
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0692-63-24-61の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0692-63-24-61
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    86,046
    ( 94,651 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品目:Fineオイルバス
    ・ガラス製
    ・型式:FGO-180D
    ・外形寸法(mm):φ180×H120
    ・使用温度範囲(℃):~200
    ・ヒーター(W):400
    ・白金測温抵抗体
    ・デジタル設定によるPID制御
    ・温度精度:±0.5~0.1℃
    ・設定単位:0.1℃
    ・温度フューズによる異常時高温カット
    ・自己診断機能:温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常
    ・本体固定用支持具付き
    ・電源:AC100V 50/60Hz 4.1A
    ・外形寸法・重量:W255×D190×H160mm・2.3kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Fine硝子槽オイルバス φ180 FGO-180Dの型番0692-63-24-61のページです。 型番0692-63-24-61に関する仕様情報を記載しております。
    Fine硝子槽オイルバス φ180 FGO-180Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Fine硝子槽オイルバス φ180 FGO-180D
    Fine硝子槽オイルバス φ130 FGO-130D
    Fineオイルバス FWB-180(TGK)
    Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)
    Fine マルチバス FMB-180(TGK)
    Fine マルチバス FMB-180(Rt+5~250℃)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格86,04682,94265,89365,893194,900194,900
    通常出荷日3日目3日目2日目6日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト