17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FWB-24S用すのこ 0692-63-24-56

FWB-24S用すのこ

通常単価(税別)
11,500
税込単価
12,650
通常出荷日:17日目

【商品仕様】・品名:FWB-24S用すのこ・摘要:すのこ・入数:1個

    型番:

    0692-63-24-56
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0692-63-24-56の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0692-63-24-56
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,500
    ( 12,650 )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:FWB-24S用すのこ
    ・摘要:すのこ
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FWB-24S用すのこの型番0692-63-24-56のページです。 型番0692-63-24-56に関する仕様情報を記載しております。
    FWB-24S用すのこのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FWB-24S用すのこ
    FWB-21B・FWB-240兼用すのこ
    ドライボード FDB-S 30本立
    定温乾燥器 DY401
    定温乾燥器 DX型
    定温恒温乾燥器 観察窓付
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ヤマト科学アズワン東京理化器械
    通常価格11,50011,50020,714123,000102,289 -279,000
    通常出荷日17日目10日目11日目7日目1日目18日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト