17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

生体溶解性繊維Iペーパー 0.5t×600mm 0617-87-20-71

生体溶解性繊維Iペーパー 0.5t×600mm

通常単価(税別)
28,137
税込単価
30,951
通常出荷日:8日目

【特長】生体溶解性繊維が主成分で、優れた断熱性を示し、柔軟性に富みます。・切断、打ち抜きや複雑な形状に...

詳細を確認

    型番:

    0617-87-20-71
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0617-87-20-71の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0617-87-20-71
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,137
    ( 30,951 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】生体溶解性繊維が主成分で、優れた断熱性を示し、柔軟性に富みます。
    ・切断、打ち抜きや複雑な形状にも容易に加工できます。
    ・リフラクトリーセラミックファイバーを含んでおらず、EU指令97/69/ECで、発がん性分類の適用から除外されています。
    ・セラミックペーパー(SCペーパー)のモデルチェンジ品です。

    【商品仕様】
    ・幅(mm):600
    ・厚さ(mm):0.5
    ・長さ(m):20
    ・入数(巻):1
    ・連続使用温度:約1100℃
    ・最高使用温度:約1300℃
    ・用途:各種燃焼機器パッキング、ガスケット
    ・トラフ内張り
    ・自動車排ガス浄化装置断熱シール材

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    生体溶解性繊維Iペーパー 0.5t×600mmの型番0617-87-20-71のページです。 型番0617-87-20-71に関する仕様情報を記載しております。
    生体溶解性繊維Iペーパー 0.5t×600mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    生体溶解性繊維Iペーパー 0.5t×600mm
    生体溶解性繊維Iペーパー 1.0t×600mm
    防寒手袋 PパターンWINTER W-5
    [フリー/230mm] 防寒軍手(裏起毛・10双)
    低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ
    防寒手袋 PパターンWINTER W-1
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ペンギンエースエスコアズワンペンギンエース
    通常価格28,13740,5051,628 -88032,4742,139
    通常出荷日8日目11日目1日目1日目1日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト