17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電極スタンド 7430860K 0606-66-02-72

電極スタンド 7430860K

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・オプション・型式:7430860K・品名:電極スタンド 支柱・ストッパ付

詳細を確認

    型番:

    0606-66-02-72
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0606-66-02-72の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0606-66-02-72
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,000
    ( 11,000 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・オプション
    ・型式:7430860K
    ・品名:電極スタンド 支柱・ストッパ付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電極スタンド 7430860Kの型番0606-66-02-72のページです。 型番0606-66-02-72に関する仕様情報を記載しております。
    電極スタンド 7430860Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電極スタンド 7430860K
    HORIBA LAQUA ロングタイプ電極スタンド FA-70L
    フリーアーム式スタンドアーム
    pH電極
    HORIBA 工業用pH電極(汎用pH電極) #6110-50B
    HORIBA pHメーター用 pH電極
    メーカー東京硝子器械アズワン堀場製作所アズワンアズワンアズワン
    通常価格10,00036,30017,00028,50028,64136,300 -
    通常出荷日6日目1日目5日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト