17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pH複合電極 GST-5841C 一般用 0606-66-02-41

pH複合電極 GST-5841C 一般用

通常単価(税別)
32,000
税込単価
35,200
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・交換電極・型式:GST-5841C・品名:HM-42X付属pH電極・一般用・適合機種:H...

詳細を確認

    型番:

    0606-66-02-41
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0606-66-02-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0606-66-02-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,000
    ( 35,200 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・交換電極
    ・型式:GST-5841C
    ・品名:HM-42X付属pH電極・一般用
    ・適合機種:HM-25~60G、HM-25R/30R/41X/42X

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    pH複合電極 GST-5841C 一般用の型番0606-66-02-41のページです。 型番0606-66-02-41に関する仕様情報を記載しております。
    pH複合電極 GST-5841C 一般用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    pH複合電極 GST-5841C 一般用
    pH複合電極 GST-5845C 微量用
    ORP複合電極 PST-5821C 一般用
    TOA pH複合電極 GST-5731C
    pH複合電極 GST-5846C 超微量用
    ORP複合電極 一般用 PS-5011C(東亜ディーケーケー)
    メーカー東京硝子器械東亜ディーケーケー東京硝子器械三商東京硝子器械東亜ディーケーケー
    通常価格32,00041,57040,00037,69459,40232,000
    通常出荷日8日目9日目8日目2日目8日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト