17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付 0606-66-02-36

卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付

通常単価(税別)
119,802
税込単価
131,782
通常出荷日:6日目

【特長】USB標準装備(PC接続のみ)・データメモリー機能(1000データ)・乾電池動作(単3形アルカ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0606-66-02-36
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0606-66-02-36の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0606-66-02-36
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    119,802
    ( 131,782 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】USB標準装備(PC接続のみ)
    ・データメモリー機能(1000データ)
    ・乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作
    【商品仕様】
    ・本体+電極付
    ・型式:HM-41X
    ・測定項目:pH、ORP、温度
    ・摘要:カスタムLCD
    ・付属電極:GST-5821C
    ・pH測定範囲:0.000~14.000
    ・pH表示分解能:0.01/0.001(切換え)
    ・ORP測定範囲:0~±2000mV
    ・ORP表示分解能:1mV
    ・温度測定範囲:0.0~100.0℃

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付の型番0606-66-02-36のページです。 型番0606-66-02-36に関する仕様情報を記載しております。
    卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付
    卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付
    卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付
    卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付
    TOA pHメーター HM-41X
    卓上型水質計X CM-42X 本体のみ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商東京硝子器械
    通常価格119,802158,602174,122197,402150,000172,443
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目19日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト