17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付 0606-66-02-32

卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付

通常単価(税別)
174,122
税込単価
191,534
通常出荷日:6日目

【特長】大型カラータッチパネルを搭載・USB標準装備・データメモリー機能(2000データ)・多検体測定...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0606-66-02-32
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0606-66-02-32の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0606-66-02-32
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    174,122
    ( 191,534 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】大型カラータッチパネルを搭載
    ・USB標準装備
    ・データメモリー機能(2000データ)
    ・多検体測定(ターンテーブル接続)対応
    ・USB給電動作
    ・BluetoothによるPC通信可能(オプション)
    【商品仕様】
    ・本体+電極付
    ・型式:HM-42X
    ・測定項目:pH、ORP、イオン、温度
    ・摘要:タッチパネル式カラーグラフィックLCD
    ・付属電極:GST-5841C
    ・pH測定範囲:0.000~14.000
    ・pH表示分解能:0.01/0.001(切換え)
    ・ORP測定範囲:0.0~±2000.0mV
    ・ORP表示分解能:1/0.1mV(切換え)
    ・温度測定範囲:0.0~100.0℃

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付の型番0606-66-02-32のページです。 型番0606-66-02-32に関する仕様情報を記載しております。
    卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付
    卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付
    卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付
    卓上型水質計X CM-42X 本体のみ
    TOA pHメーター HM-42X
    TOA pHメーター HM-41X
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商三商
    通常価格174,122197,402158,602172,443191,250150,000
    通常出荷日6日目6日目6日目12日目19日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト