17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
ピラニ真空計 GPシリーズ
アズワン
SV型粘度計
アズワン
pH/EC/温度一体型電極 HI1288 0602-80-76-13

pH/EC/温度一体型電極 HI1288

通常単価(税別)
36,999
税込単価
40,699
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・品名:pH/EC/温度一体型電極・型式:HI1288・先端部の形状:球状・本体材質:PV...

詳細を確認

    型番:

    0602-80-76-13
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0602-80-76-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0602-80-76-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,999
    ( 40,699 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:pH/EC/温度一体型電極
    ・型式:HI1288
    ・先端部の形状:球状
    ・本体材質:PVC
    ・温度範囲:温度:0~60℃
    ・比較電極:シングル
    ・ケーブル:1m
    ・対応機種:HI991300N、HI991301N、HI991300、HI991301用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    pH/EC/温度一体型電極 HI1288の型番0602-80-76-13のページです。 型番0602-80-76-13に関する仕様情報を記載しております。
    pH/EC/温度一体型電極 HI1288のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    pH/EC/温度一体型電極 HI1288
    2ways吸引ケース
    演示用ストップウォッチ
    タイムスイッチ デジタル 24時間
    東京硝子器械 Fine間欠微調整タイマー FT-011
    Fine間欠微調整タイマー FT-011 逆動作OFF、ONも出力
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニスアズワン東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格36,999166,65325,6249,40082,27875,168
    通常出荷日6日目11日目4日目1日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト