17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度センサー 多孔質型 HI70602 0602-70-26-02

温湿度センサー 多孔質型 HI70602

通常単価(税別)
25,470
税込単価
28,017
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・品名:温湿度センサー HI70602・型式:HI70602・タイプ:多孔質キャップ・ケー...

詳細を確認

    型番:

    0602-70-26-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0602-70-26-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0602-70-26-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,470
    ( 28,017 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:温湿度センサー HI70602
    ・型式:HI70602
    ・タイプ:多孔質キャップ
    ・ケーブル:1m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    温湿度センサー 多孔質型 HI70602の型番0602-70-26-02のページです。 型番0602-70-26-02に関する仕様情報を記載しております。
    温湿度センサー 多孔質型 HI70602のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温湿度センサー 多孔質型 HI70602
    温湿度計 丸型
    Kタイプサーモカップルセンサー HI 766シリーズ
    温湿度センサ
    壁掛け式温度計 HI 146-00
    コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2
    メーカー東京硝子器械シンワ測定アズワンケニスアズワン佐藤計量器製作所
    通常価格25,4701,489 -9,900 -16,00021,60096,296
    通常出荷日6日目1日目〜7日目4日目7日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト