17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分 0602-66-54-30

二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分

通常単価(税別)
19,142
税込単価
21,056
通常出荷日:6日目

二酸化塩素を用いた測定をするために使用する、HR試薬の100回分のセットです。

    型番:

    0602-66-54-30
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0602-66-54-30の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0602-66-54-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,142
    ( 21,056 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    二酸化塩素を用いた測定をするために使用する、HR試薬の100回分のセットです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分の型番0602-66-54-30のページです。 型番0602-66-54-30に関する仕様情報を記載しております。
    二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分
    鉄試薬 HI93721-01 100回分
    アルミニウム試薬 HI93712-01 100回分
    亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分
    全硬度MR試薬 HI93735-01 100回分
    銀試薬 HI93737-01 50回分
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格19,1427,50023,02911,00113,00038,670
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    一般汎用試薬カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト