17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Kタイプ温度プローブ 8407 0597-76-03-16

Kタイプ温度プローブ 8407

通常単価(税別)
20,065
税込単価
22,072
通常出荷日:61日目

【商品仕様】・品番:8406・品名:Kタイプ・温度プローブ・摘要:液体・半固体

詳細を確認

    型番:

    0597-76-03-16
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0597-76-03-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 61日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-76-03-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,065
    ( 22,072 )
    61日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品番:8406
    ・品名:Kタイプ
    ・温度プローブ
    ・摘要:液体・半固体

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Kタイプ温度プローブ 8407の型番0597-76-03-16のページです。 型番0597-76-03-16に関する仕様情報を記載しております。
    Kタイプ温度プローブ 8407のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Kタイプ温度プローブ 8407
    Kタイプ温度プローブ
    温度計 Kタイプ
    温度プローブ
    Kタイプ熱電対プローブ ADシリーズ
    データロガー(温度タイプ)プローブ
    メーカー東京硝子器械共立電気計器カスタムカイセアズワンテストー
    通常価格20,06515,000 -17,600 -7,9971,800 -13,000
    通常出荷日61日目6日目1日目〜8日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト