ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

USB通信セット 8241

USB通信セット 8241 0597-76-03-08
通常単価(税別)
20,065
税込単価
22,072
通常出荷日:61日目

【商品仕様】・品番:8241・品名:USB通信セット(USBアダプター+USBケーブル+DMMアプリケ...

詳細を確認

型番:

0597-76-03-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0597-76-03-08の仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0597-76-03-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,065
( 22,072 )
61日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品番:8241
・品名:USB通信セット(USBアダプター+USBケーブル+DMMアプリケーションソフト)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

USB通信セット 8241の型番0597-76-03-08のページです。 型番0597-76-03-08に関する仕様情報を記載しております。
USB通信セット 8241のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB通信セット 8241
通信パッケージ(USB)
DMM用通信セット 920 15
2100シリーズ 6.5桁USBマルチメータ
2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ
光リンク接続 KBーUSB773(PC Link7用)
メーカー東京硝子器械日置電機アズワンケースレーインスツルメンツケースレーインスツルメンツ三和電気計器
通常価格20,06516,94018,193203,778146,3628,000
通常出荷日61日目4日目10日目4日目14日目在庫品1日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション本体本体テスタ・マルチメータ用オプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト