ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

AC/DC電流センサ 8115

AC/DC電流センサ 8115 0597-76-03-07
通常単価(税別)
25,000
税込単価
27,500
通常出荷日:9日目

見やすい大型ディスプレイに加え、歪んだ波形も測定可能な真の実効値測定ができ、DMMと接続して車のオルタ...

詳細を確認

型番:

0597-76-03-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0597-76-03-07の仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0597-76-03-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,000
( 27,500 )
9日目

詳細情報

基本情報

見やすい大型ディスプレイに加え、歪んだ波形も測定可能な真の実効値測定ができ、DMMと接続して車のオルタネータ電流測定も可能なデジタルマルチメーターのオプション品です。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC/DC電流センサ 8115の型番0597-76-03-07のページです。 型番0597-76-03-07に関する仕様情報を記載しております。
AC/DC電流センサ 8115のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC/DC電流センサ 8115
KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ"キューメイド"
温度センサ T-THP
デジタルマルチメーター ACクランプ対応可能
デジタルマルチメーター 計装用DC・温度レンジあり
メーカー東京硝子器械共立電気計器共立電気計器アズワン日置電機日置電機
通常価格25,00016,53912,716 -5,00030,000 -34,000
通常出荷日9日目1日目1日目8日目7日目7日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプション本体本体テスタ・マルチメータ用オプション本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト