17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

放射温度計 Fluke59MAX 0597-70-24-47

放射温度計 Fluke59MAX

通常単価(税別)
9,200
税込単価
10,120
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・品目:放射温度計・型式:Fluke 59MAX・温度測定レンジ(℃):-30~350・D...

詳細を確認

    型番:

    0597-70-24-47
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0597-70-24-47の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-70-24-47
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,200
    ( 10,120 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品目:放射温度計
    ・型式:Fluke 59MAX
    ・温度測定レンジ(℃):-30~350
    ・D:S比:8:1

    ・放射率:0.10~1.00(0.01ステップ)
    ・確度:0℃以上…±2℃or読み値の±2.0% いずれか大きい値-10~0℃…±2℃-10℃未満…±3℃
    ・電源:単3形アルカリ電池1本
    ・バッテリー寿命時間:12時間
    ・IP定格:IP40
    ・応答時間:500msec
    ・落下試験:1m
    ・寸法(W×L×H)mm:80×50×150
    ・重量(g):220
    ・圧倒的安さの放射温度計!

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    放射温度計 Fluke59MAXの型番0597-70-24-47のページです。 型番0597-70-24-47に関する仕様情報を記載しております。
    放射温度計 Fluke59MAXのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    放射温度計 Fluke59MAX
    ポケットサイズの小型温度計 59MAX+
    小型放射温度計 62MAX+
    テクトロニクス&フルーク 放射温度計 FLUKE
    放射温度計
    放射温度計 FT3701
    メーカー東京硝子器械FLUKEFLUKEアズワンカスタム日置電機
    通常価格9,2008,42714,31640,582 -6,42133,061
    通常出荷日5日目1日目1日目8日目〜4日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト