17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

熱電対ミニコネクター 80CJ-M 0597-70-24-31

熱電対ミニコネクター 80CJ-M

通常単価(税別)
9,300
税込単価
10,230
通常出荷日:5日目

【特長】・Fluke80TKまたは50シリーズ温度計で使用可能なミニコネクターJ型熱電対に対応。【商品...

詳細を確認

    型番:

    0597-70-24-31
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0597-70-24-31の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-70-24-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,300
    ( 10,230 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Fluke80TKまたは50シリーズ温度計で使用可能なミニコネクターJ型熱電対に対応。
    【商品仕様】
    ・型式:80CJ-M
    ・対応熱電対:J型
    ・プラグ:J型ミニプラグ
    ・熱電対ケーブル:20AWGまで
    ・定格:200℃まで
    ・構成:ミニプラグ2個
    ・他社熱電対線を取付けるための適合ワイヤー最大寸法は20ゲージ(AWG)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    熱電対ミニコネクター 80CJ-Mの型番0597-70-24-31のページです。 型番0597-70-24-31に関する仕様情報を記載しております。
    熱電対ミニコネクター 80CJ-Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    熱電対ミニコネクター 80CJ-M
    K熱電対(M3Y端子タイプ) KTO-80シリーズ
    K熱電対温度計
    被覆熱電対ビニル100M
    K熱電対センサ
    K熱電対用延長ケーブル5m 0554-0592
    メーカー東京硝子器械アズワンFLUKEチノーアズワンテストー
    通常価格9,3005,800 -36,40023,882 -8,500 -15,243
    通常出荷日5日目1日目9日目4日目7日目〜7日目

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト