17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メンブレンフィルター A045F047A 100枚 0567-40-25-01

メンブレンフィルター A045F047A 100枚

通常単価(税別)
12,920
税込単価
14,212
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・品名:メンブレンフィルター・型番:A045F047A・孔径(μm):0.45・寸法(φm...

詳細を確認

    ご注意

    • オートクレーブ滅菌する場合は乾いたろ過器に乾いたフィルタをセットするドライセット法でご使用ください。

    型番:

    0567-40-25-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0567-40-25-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0567-40-25-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,920
    ( 14,212 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:メンブレンフィルター
    ・型番:A045F047A
    ・孔径(μm):0.45
    ・寸法(φmm):47
    ・色 :白色
    ・表面:罫線
    ・包装:1枚包装(吸収パッドなし、滅菌済み) 100枚
    ・用途:・セルロース混合エステル製のメンブレンで、水溶液のろ過や、微生物試験に適しています。
    ・・水系の除粒子・除菌用は各種試験から工業ろ過まで幅広く使用されています。
    ・・微生物/微粒子試験用には白以外の色や罫線入りのタイプがあります。

    ・・材質:セルロース混合エステル
    ・・発火点:180度 耐熱性:130度
    ・(恒量にする場合は90度、約1時間加熱しデシケーター内で放冷。)
    ・・蛍光性:なし 屈折率:1.50 灰分:2~5×10-3 mg /cm2 1枚包装(吸収パッド付き、滅菌済み)罫線有

    ご注意

    • オートクレーブ滅菌する場合は乾いたろ過器に乾いたフィルタをセットするドライセット法でご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メンブレンフィルター A045F047A 100枚の型番0567-40-25-01のページです。 型番0567-40-25-01に関する仕様情報を記載しております。
    メンブレンフィルター A045F047A 100枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メンブレンフィルター A045F047A 100枚
    PTFEメンブレンフィルタ T300A025A
    ミリポア VCWP-04700 100枚
    メンブレンフィルター
    メンブレンフィルター(PES)
    オムニポア メンブレンフィルター
    メーカー東京硝子器械ケニス東京硝子器械アドバンテック東洋アズワンメルク
    通常価格12,92024,390 -35,43311,558 -16,03010,800 -
    通常出荷日3日目8日目6日目6日目1日目5日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト