ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ワークルーペ用7倍単眼丸型レンズ

ワークルーペ用7倍単眼丸型レンズ 0553-75-34-05
通常単価(税別)
7,300
税込単価
8,030
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・品番:16457・倍率:7倍 単眼用丸型・作業距離(cm約):3.2

詳細を確認

型番:

0553-75-34-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0553-75-34-05の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0553-75-34-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,300
( 8,030 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品番:16457
・倍率:7倍 単眼用丸型
・作業距離(cm約):3.2

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークルーペ用7倍単眼丸型レンズの型番0553-75-34-05のページです。 型番0553-75-34-05に関する仕様情報を記載しております。
ワークルーペ用7倍単眼丸型レンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークルーペ用7倍単眼丸型レンズ
ポケットルーペ(丸)
池田レンズ ライト付きルーペ(7倍)
ワイドビュースタンドルーペ(角レンズ・丸レンズ)
点検鏡 拡大鏡(丸型・楕円型)
LEDワイドライトルーペ(7倍)
メーカー東京硝子器械コンテック(ライト)池田レンズ工業オーツカ光学シンワ測定エッシェンバッハ
通常価格7,3001,563 -6,21916,8551,316 -10,832
通常出荷日5日目在庫品1日目〜7日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト