17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

0437-55-06-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0437-55-06-04の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
0437-55-06-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,800
( 11,880 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法(mm):96×90
・重量(kg):0.65
・鋳鉄製、12φmm支柱用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

台座 H形96×90mmの型番0437-55-06-04のページです。 型番0437-55-06-04に関する仕様情報を記載しております。
台座 H形96×90mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台座 H形96×90mm
ユニットスタンド H1000mm
H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm
ステンレスH型スタンド
東京硝子器械 ビュレット台 センターホール形/センターオフ形
Kartell S.p.A. ビュレット台 センターホール形/センターオフ形
メーカー東京硝子器械三商アズワンテラオカ東京硝子器械Kartell S.p.A.
通常価格10,80074,000 -5,762 -37,460 -13,675 -13,675
通常出荷日10日目1日目〜1日目1日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト