17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スポットヒーター(14V 2W K熱電対付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0430-17-99-74

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】局所加熱、保温に最適です。
・業界最小クラスのセメンディングスポットヒーター。
・低電力の2W設計で最小140℃まで加熱します。
・コード接続薄型厚膜素子ヒーター。
【商品仕様】
・製品コード:MA1313-14-2K
・ヒーター仕様:14V 2W(熱電対K付)
・サイズ(mm):13×13
・日本初!極小セメンディングスポットヒーター。
・低価格にて登場!!
・MASANORI(R)(マサノリ)
・耐熱:200℃
・注意事項:充填材表面を洗剤などで洗うことはお止めください。(充填材に染込み、絶縁低下を引き起こすことがございます)
・金属を侵す材料が含まれる基板洗浄剤などの使用はお止めください。(ヒーター素子を劣化させます)
・充填材にオイル等を染込ませないでください。(絶縁低下やヒーター素子の劣化を引き起こすことがございます)
・ヒーターに水滴、水等の被水がない場所へ取り付けてください。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト