17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリプロピレンデプスF 10μ DOE 5本 0421-40-75-35

ポリプロピレンデプスF 10μ DOE 5本

通常単価(税別)
22,500
税込単価
24,750
通常出荷日:12日目

【特長】確信的なメルトブロー技術によって生まれたデプスフィルターです。・・連続的な3層の密度勾配を有し...

詳細を確認

    型番:

    0421-40-75-35
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0421-40-75-35の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0421-40-75-35
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,500
    ( 24,750 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】確信的なメルトブロー技術によって生まれたデプスフィルターです。
    ・・連続的な3層の密度勾配を有しているため、ロングライフが得られます。
    ・・メディア部は極細のμファイバーで構成されており、ろ過制度が正確で、センターコアをなくしたことにより従来のメルトフローの3分の1以下の初期圧損が実現。
    ・・製法で一切の添加物、バインダーなどの使用せず電子部品、医薬品、食品のラインにも安心してご利用できます。・DOE(ダブルオープンエンド)形状ガスケットがありません。
    【商品仕様】
    ・品名:ポリプロピレンデプスフィルター
    ・規格:・DOE 形状
    ・型式:YSYP-10P-250
    ・孔径(μm):10
    ・入数(本):5

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポリプロピレンデプスF 10μ DOE 5本の型番0421-40-75-35のページです。 型番0421-40-75-35に関する仕様情報を記載しております。
    ポリプロピレンデプスF 10μ DOE 5本のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリプロピレンデプスF 10μ DOE 5本
    ポリプロピレンデプスF 5μ DOE 5本
    ポリプロピレンデプスF 1μ DOE 5本
    ポリプロピレンデプスF 100μ DOE 5本
    ポリプロピレンデプスF 50μ DOE 5本
    ポリプロピレンデプスF 25μ DOE 5本
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格22,50022,50022,50022,50022,50022,500
    通常出荷日12日目11日目11日目11日目11日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト