ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン オールプラスチックワゴン 本体/オプション |
|
トラスコ中山 ツールワゴン(仕切付タイプ) |
|
大阪製罐 アクリル扉付ロッカーS |

作業大丈夫が木製のため、ビスなどで簡単に固定することができます。
作業大丈夫が木製のため、ビスなどで簡単に固定することができます。

ミスミ
新明丹

をくだ屋技研
キャッチパレットトラック 標準型

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山金工業
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式・半面棚板付)
0通常価格(税別):38,586円~

アズワン
セフティキャビネット 本体/各種オプション
0通常価格(税別):70円~

アズワン
セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード
0通常価格(税別):146,760円~

コクゴ
試薬瓶収納ケース ES-6(コクゴ)
0通常価格(税別):22,000円

山金工業
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・ワイド引出し付・半面棚板付)
0通常価格(税別):47,546円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~