17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

音叉式高精度電子天びん HJRII-3200

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0402-65-80-77

2020年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】音叉センサーMMTSにより、分解能1/65万のハイパフォーマンスでノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定した表示が可能です。
・省エネ設計で、すぐれた長期安定性と抜群の耐久性を発揮します。
・重量モード、個数モード、パーセントモード、係数モード、比重モード、統計演算モードの6つの測定モードを備えています。
・電波障害に強く、耐薬品性にすぐれたアルミダイカストボディ。
・安心の5年間保証です。
【商品仕様】
・型式:HJRII-3200
・秤量(g):3200
・最小表示(g):0.01
・秤量皿(mm):200×200
・外形寸法:333×220×88Hmm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト