17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 0266-28-61-14 0266-28-61-14

東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 0266-28-61-14

通常単価(税別)
45,374
税込単価
49,911
通常出荷日:12日目

【特長】迅速なサンプル処理。・低タンパク吸着性のオメガやバイオイナート、GHPメンブレン使用時、通常9...

詳細を確認

    型番:

    0266-28-61-14
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0266-28-61-14の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0266-28-61-14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,374
    ( 49,911 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】迅速なサンプル処理。
    ・低タンパク吸着性のオメガやバイオイナート、GHPメンブレン使用時、通常90%以上の回収率。
    ・広範囲なMWCOを識別しやすいように色分け。
    ・低結合性のポリプロピレン製。
    ・超音波溶着シールの採用で、溶液のバイパスやシール不良を防止。
    ・1.5mLのチューブ用の標準遠心分離機ローターで使用可能。
    ・未滅菌で提供。(必要に応じ、使用前に70%エタノールを通して殺菌が可能です)
    【商品仕様】
    ・品番:ODM02C34
    ・タイプ:バイオイナート
    ・分画分子量:0.2μm
    ・入数(個):100
    ・最大サンプル容量:500μL
    ・寸法:全長4.5cm(キャップ取付時)
    ・許容遠心力:14000×g
    ・有効ろ過面積:0.3cm^2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 0266-28-61-14の型番0266-28-61-14のページです。 型番0266-28-61-14に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 0266-28-61-14のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 0266-28-61-14
    東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 ODM02C34
    東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入
    ナノセップ 3K 100入
    ナノセップ 30K 100入
    ミニユニ PTFE 0.2μm 千個
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパン
    通常価格45,37445,37429,20444,11744,117318,302
    通常出荷日12日目8日目11日目12日目8日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト