17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 φ75×φ60 0205-54-36-05

メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 φ75×φ60

通常単価(税別)
14,654
税込単価
16,119
通常出荷日:31日目

・メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。・耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不...

詳細を確認

    型番:

    0205-54-36-05
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0205-54-36-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 31日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0205-54-36-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,654
    ( 16,119 )
    31日目

    詳細情報

    基本情報

    ・メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。・耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。・耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 φ75×φ60の型番0205-54-36-05のページです。 型番0205-54-36-05に関する仕様情報を記載しております。
    メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 φ75×φ60のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 φ75×φ60
    メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 φ60×φ50
    特殊乳鉢 炭化ホウ素(ボロンカーバイド)乳棒付 内径×外径×深さ(mm):φ50×φ60×20
    アルミナ乳鉢(乳棒付)
    メノー乳鉢(浅型) 乳棒付き
    メノー乳鉢(乳棒付き)浅型・深型
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械伊藤製作所レオナアズワンアズワン
    通常価格14,65411,084392,0003,855 -38,0677,216 -
    通常出荷日31日目14日目8日目1日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乳鉢カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト