17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インクリボンカートリッジ B9906JA 0173-88-09-12

インクリボンカートリッジ B9906JA

通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:6日目

80mm記録紙用打点式記録計専用の6色リボンカセットです。カラー:6色(紫、赤、緑、青、茶、黒)

詳細を確認

    型番:

    0173-88-09-12
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0173-88-09-12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0173-88-09-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,000
    ( 6,600 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    80mm記録紙用打点式記録計専用の6色リボンカセットです。
    カラー:6色(紫、赤、緑、青、茶、黒)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    インクリボンカートリッジ B9906JAの型番0173-88-09-12のページです。 型番0173-88-09-12に関する仕様情報を記載しております。
    インクリボンカートリッジ B9906JAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インクリボンカートリッジ B9906JA
    温湿度記録カートリッジペン
    カートリッジペン(赤)
    温湿度記録計用カートリッジペン 紫
    温湿度記録計用カートリッジペン 赤
    カートリッジペン(紫)
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワン佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所アズワン
    通常価格6,0002,2403,3002,784 -2,7843,300
    通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト