17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

0173-88-09-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0173-88-09-11の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0173-88-09-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
6日目

詳細情報

基本情報

6色リボンカセットμR記録計100mm記録紙用です。
カラー:6色(紫、赤、緑、青、茶、黒)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクリボンカートリッジ B9901AXの型番0173-88-09-11のページです。 型番0173-88-09-11に関する仕様情報を記載しております。
インクリボンカートリッジ B9901AXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクリボンカートリッジ B9901AX
温湿度記録カートリッジペン
カートリッジペン(赤)
温湿度記録計用カートリッジペン 紫
温湿度記録計用カートリッジペン 赤
カートリッジペン(紫)
メーカー東京硝子器械アズワンアズワン佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所アズワン
通常価格2,6002,2403,3002,784 -2,7843,300
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト