17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス流量計 GF1010 0170-56-17-04

ガス流量計 GF1010

通常単価(税別)
108,159
税込単価
118,975
通常出荷日:5日目

体積流量計のためガス種を選ぶことがなく、電源を入れるだけで測定することができ、液晶部にバックライトが付...

詳細を確認

    型番:

    0170-56-17-04
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0170-56-17-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0170-56-17-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    108,159
    ( 118,975 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    体積流量計のためガス種を選ぶことがなく、電源を入れるだけで測定することができ、液晶部にバックライトが付いているため暗い場所でも流量を確認できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ガス流量計 GF1010の型番0170-56-17-04のページです。 型番0170-56-17-04に関する仕様情報を記載しております。
    ガス流量計 GF1010のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガス流量計 GF1010
    ガス流量計
    面積式流量計
    バッテリー式流量計
    流量計 Fシリーズ
    フロート式流量計(流量:25~50L/min)
    メーカー東京硝子器械ケニスコフロックアズワンアズワンヤマト産業
    通常価格108,159113,68020,65814,45313,200 -10,204 -
    通常出荷日5日目7日目39日目1日目8日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    流量計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト