17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス缶(1501/1508/1509) 0169-80-26-36

ガス缶(1501/1508/1509)

通常単価(税別)
10,800
税込単価
11,880
通常出荷日:7日目

校正用ガス缶(CO約80ppm)、CO/CO2用校正ガス、ゼロガス(N2/O2)の各種です。

    型番:

    0169-80-26-36
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0169-80-26-36の仕様・寸法情報

    その他
    -
    型式
    1509
    品名
    ゼロガス(N2/O2)
    -
    -

    絞り込み条件

    • その他

    • 型式

    • 品名

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0169-80-26-36

    その他

    型式

    品名

    最小発注数量
    -
    1509
    ゼロガス(N2/O2)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,800
    ( 11,880 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    校正用ガス缶(CO約80ppm)、CO/CO2用校正ガス、ゼロガス(N2/O2)の各種です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ガス缶(1501/1508/1509)の型番0169-80-26-36のページです。 型番0169-80-26-36に関する仕様情報を記載しております。
    ガス缶(1501/1508/1509)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガス缶(1501/1508/1509)
    ガス検知管
    ガス採取器(ガステック) GVシリーズ
    ガステック ガス検知管 71 メチルメルカプタン
    ガステック ガス検知管 8LL 塩素
    ガス検知管 109U 塩素ガス
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワン三商三商アズワン
    通常価格10,8002,673 -21,8502,4003,53923,119
    通常出荷日7日目1日目〜1日目3日目1日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト