17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素センサー オプション 0169-80-26-13 0169-80-26-13

酸素センサー オプション 0169-80-26-13

通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・オプション・型式:O2-208G・品名:酸素センサー

    型番:

    0169-80-26-13
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0169-80-26-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0169-80-26-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,000
    ( 15,400 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・オプション
    ・型式:O2-208G
    ・品名:酸素センサー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    酸素センサー オプション 0169-80-26-13の型番0169-80-26-13のページです。 型番0169-80-26-13に関する仕様情報を記載しております。
    酸素センサー オプション 0169-80-26-13のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    酸素センサー オプション 0169-80-26-13
    一酸化炭素センサー オプション 0169-80-26-14
    酸素センサー オプション O2-208G
    一酸化炭素センサー オプション CO-608E
    酸素モニター SOX-M1交換用センサー
    酸素メーター
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン
    通常価格14,00014,00014,00014,00020,00036,024
    通常出荷日11日目6日目11日目11日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト