17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2芯延長コード 30m 40D5-06 0169-80-17-26

2芯延長コード 30m 40D5-06

通常単価(税別)
14,533
税込単価
15,986
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・型式:40D5-06・品名:GOA-40D-5用延長コード30m

    型番:

    0169-80-17-26
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0169-80-17-26の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0169-80-17-26
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,533
    ( 15,986 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:40D5-06
    ・品名:GOA-40D-5用延長コード30m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    2芯延長コード 30m 40D5-06の型番0169-80-17-26のページです。 型番0169-80-17-26に関する仕様情報を記載しております。
    2芯延長コード 30m 40D5-06のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    2芯延長コード 30m 40D5-06
    2芯延長コード 10m/15m20m
    AC440V/40A/5m 延長コード(フォークリフト充電用)
    2Dバーコードリーダー
    AC125V/15A フットスイッチ(2mコード付)
    AC125V/15Ax 5m タップ(3口・集中スイッチ付/白)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械エスコアズワンエスコエスコ
    通常価格14,53310,905 -27,12518,8002,5511,629
    通常出荷日8日目8日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト