17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

活性炭チューブ 球状活性炭 258A-20 20入 0169-80-06-21

活性炭チューブ 球状活性炭 258A-20 20入

通常単価(税別)
9,998
税込単価
10,998
通常出荷日:7日目

【特長】労働安全衛生法、室内環境指針、大気環境基準、土壌特定有害物質などにおいて有害な揮発性有機化合物...

詳細を確認

    型番:

    0169-80-06-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0169-80-06-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0169-80-06-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,998
    ( 10,998 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】労働安全衛生法、室内環境指針、大気環境基準、土壌特定有害物質などにおいて有害な揮発性有機化合物(VOCs)の捕集に用いられます。
    ・内径3.6φmm、外径5.6φmm、長さ10cmのガラス管に球状活性炭を100mgと50mgの2層に充填しています。
    ・多くの有機溶剤に関して、ヤシガラ炭よりもすぐれた吸着、脱離性能を確認しています。特にセロソルブ類の吸着、脱離性能にすぐれています。
    ・捕集後、溶媒脱離用バイアルへの移送の際、壁やパッキン部分に球状活性炭が残らずストレスなくバイアルへの移送が可能です。また、溶媒添加時や超音波操作を行っても微粉がきわめて少なく分析機器への負
    ・担も軽減されます。
    ・他社のカーボンモレキュラーシーブや石油系活性炭に比べヤシガラ炭捕集管並の低価格で
    ・す。
    ・ガラス管に書込み用ラベルを貼っています。
    【商品仕様】
    ・品目:作業・室内環境測定用自動ガス採取装置
    ・球状活性炭チューブ
    ・型式:258A-20
    ・層:2
    ・充填量(mg):400/200
    ・入数(本):20

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    活性炭チューブ 球状活性炭 258A-20 20入の型番0169-80-06-21のページです。 型番0169-80-06-21に関する仕様情報を記載しております。
    活性炭チューブ 球状活性炭 258A-20 20入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    活性炭チューブ 球状活性炭 258A-20 20入
    固体捕集管 活性炭 251S2-20
    北川式ガス採取器 AP-20R
    ガス採取器AP-20R(赤色)
    北川式ガス採取器 AP-20B
    北川式ガス採取器 AP-20CT
    メーカー東京硝子器械ガステックケニスアズワンケニスケニス
    通常価格9,9984,00022,31021,56622,31038,800
    通常出荷日7日目1日目8日目1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト