17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレッチフィルム ナチュラル 6本入 0153-50-09-21

ストレッチフィルム ナチュラル 6本入

通常単価(税別)
11,887
税込単価
13,076
通常出荷日:9日目

伸縮性と透明性に優れている万能包装材です。【材質】PE(ポリエチレン)

    型番:

    0153-50-09-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0153-50-09-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0153-50-09-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,887
    ( 13,076 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    伸縮性と透明性に優れている万能包装材です。
    【材質】PE(ポリエチレン)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ストレッチフィルム ナチュラル 6本入の型番0153-50-09-21のページです。 型番0153-50-09-21に関する仕様情報を記載しております。
    ストレッチフィルム ナチュラル 6本入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ストレッチフィルム ナチュラル 6本入
    ストレッチフィルム/6巻
    ストレッチフィルム Nano6Plus
    ストレッチフィルム 幅500mm 6巻
    三友 ストレッチフィルム
    ストレッチフィルム(薄肉タイプ)
    メーカー東京硝子器械エスコ司化成工業アズワン三友産業司化成工業
    通常価格11,88711,500 -2,3887,920 -1,775 -2,824
    通常出荷日9日目1日目4日目1日目9日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    機械巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト