17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャント抵抗250Ω B-551 0100-70-23-33

シャント抵抗250Ω B-551

通常単価(税別)
3,031
税込単価
3,334
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・型式:B-551・品名:シャント抵抗250Ω・摘要:最大使用電圧15.8V、定格電力1W

詳細を確認

    型番:

    0100-70-23-33
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0100-70-23-33の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0100-70-23-33
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,031
    ( 3,334 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:B-551
    ・品名:シャント抵抗250Ω
    ・摘要:最大使用電圧15.8V、定格電力1W

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シャント抵抗250Ω B-551の型番0100-70-23-33のページです。 型番0100-70-23-33に関する仕様情報を記載しております。
    シャント抵抗250Ω B-551のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シャント抵抗250Ω B-551
    デジタル気圧計 SK-500B
    JIS透湿カップ 410×250×200mm
    残留塩素測定器(DPD法) DPD試薬B-2
    静圧管PTS-VT6-170
    風速計(風速・温度)ベーンセンサー内蔵
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワンテストー
    通常価格3,031187,423292,04038,2163,70022,080 -
    通常出荷日3日目6日目45日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト