17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

データロガー midi LOGGER GL840-WV

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0100-70-23-08

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・大容量4GBメモリを搭載したハンディタイプデータロガーです。
・各種入力信号によるチャンネル間の影響を受けない全チャンネル絶縁入力方式を採用しており、配線に気を配る必要がありません。
・入力信号は、電圧/温度/湿度/パルス/ロジックのマルチファンクション対応。
・温湿度と電圧など、異なる測定現象も1台で測定できます。
・モニタには、明るく鮮明で見やすい7インチワイド液晶を採用。
・チャンネル数は標準20ch、最大200chまで20chごとに拡張可能です。
・電圧測定時のサンプリング速度アップを実現。チャンネル数を絞ることにより、最高10msでのデータ収録が可能です。
・大容量4GBのフラッシュメモリを内蔵しており、外部記憶媒体を使用せずに長時間のデータ収録が可能です。
・リングメモリ機能を搭載。
・本体にSDカードを装着し、直接データを収録できます。USBドライブモードを使用することにより、本体をPCの外付け記憶媒体として使用することができ、大容量のデータ転送に大変便利です。
【商品仕様】
・型式:GL840WV*1
・品名:midi LOGGER GL840-WV
・本体仕様:アナログ入力ch数:標準:20ch、最大200ch(20chごとの増設)
・入力方式:フォトモスリレーによるスキャン方式、全ch絶線入力、平衝入力
・サンプリング周期:10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch数制限あり、外部*5
・検索機能:チャンネル追加、収録したデータに対して、アナログ信号レベル・パルス・ロジック値またはアラーム発生点を検索
・PC I/F:イーサネット(10BASE-T/100BASE-T)、USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(B-568装着時)
・記憶媒体:本体内蔵フラッシュメモリ4GByte、SDカード(SDHC対応最大約32GB)
・データ保存機能:
・測定データ:内蔵フラッシュメモリ または SDカードにダイレクト収録
・その他:設定条件、画面コピーデータも保存可能
・使用環境:0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)
・電源:ACアダプター(AC100V~240V/50~60Hz)、DC入力(DC8.5V~24V)*6、バッテリ*6
・消費電力:38VA以下(AC駆動時、LCD ON、バッテリパック充電時)
・測定レンジ:
・電圧:20mV~100V/F・S
・温度:熱電対T・K・J・E・R・S・B・N・W(Wre5-26)/測温抵抗体:pt100、JPt100、Pt1000(IEC751)
・湿度:0~100%(オプションのB-530必要、標準は1本のみ使用可能)
・パルス:4ch*7 積算、瞬時、回転数
・ロジック:4ch*7
・外形寸法(W×D×H):約240×128×52.5mm(端子台除く)
・重量:約1035g(ACアダプター、バッテリ含まず)
・標準付属品:フェライトコア、SDカード、ACアダプタ、クイックスタートガイド、CD-ROM(アプリケーションソフト、取扱説明書)、保証書
・*1:付属のACアダプターでも使用できますが、野外使用時にはB-569バッテリパックが2個必要です。
・*5:別途GL入出力ケーブル(B-513)が必要です。

・*6:DC駆動入力用ケーブル(

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト