17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パープルニトリルグローブ S・M 100入 0064-23-75-12

パープルニトリルグローブ S・M 100入

通常単価(税別)
4,600
税込単価
5,060
通常出荷日:7日目

東京硝子器械 ニトリルゴム手袋 パープルニトリルグローブ S・M 100入。

型番:

0064-23-75-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0064-23-75-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
S
内容量
100枚
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0064-23-75-12

サイズ

内容量

最小発注数量
S
100枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,600
( 5,060 )
7日目

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 ニトリルゴム手袋 パープルニトリルグローブ S・M 100入。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パープルニトリルグローブ S・M 100入の型番0064-23-75-12のページです。 型番0064-23-75-12に関する仕様情報を記載しております。
パープルニトリルグローブ S・M 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パープルニトリルグローブ S・M 100入
ニトリスト・スーパーロング 887 50枚入
使い捨て極薄手袋 100枚入
ニトリル使いきり手袋(100枚入)
使い捨て手袋 ニトリスト・タフプラス No.886(100枚入)
使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)No.882
メーカー東京硝子器械東京硝子器械トラスコ中山川西工業ショーワグローブショーワグローブ
通常価格4,6004,5971,8351,6602,4141,350 -
通常出荷日7日目6日目1日目5日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
内容量100枚1箱(50枚入)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト