17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度調節器用K熱電対 FMT2200 0052-60-01-58

温度調節器用K熱電対 FMT2200

通常単価(税別)
5,962
税込単価
6,558
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・品名:ふっ素樹脂モールド熱電対 M4Y端子付き・型式:FMT2200

    型番:

    0052-60-01-58
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0052-60-01-58の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0052-60-01-58
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,962
    ( 6,558 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:ふっ素樹脂モールド熱電対 M4Y端子付き
    ・型式:FMT2200

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    温度調節器用K熱電対 FMT2200の型番0052-60-01-58のページです。 型番0052-60-01-58に関する仕様情報を記載しております。
    温度調節器用K熱電対 FMT2200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温度調節器用K熱電対 FMT2200
    温度調節器用K熱電対 FMT2205
    K熱電対温度計
    放射温度計・K熱電対
    K熱電対センサ
    Kタイプ熱電対温度センサ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械FLUKEカスタムアズワン共立電気計器
    通常価格5,9629,66836,40048,2008,500 -16,644
    通常出荷日5日目9日目9日目1日目7日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト