17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ザルスタット V底自立型チューブ 50mL 滅菌 0000-28-23-01

ザルスタット V底自立型チューブ 50mL 滅菌

通常単価(税別)
25,200
税込単価
27,720
通常出荷日:6日目

遠心分離機を用いた実験や臨床検査の際に使用でき、詳細を記載可能な書き込みスペースが付いています。

    型番:

    0000-28-23-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0000-28-23-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0000-28-23-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,200
    ( 27,720 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    遠心分離機を用いた実験や臨床検査の際に使用でき、詳細を記載可能な書き込みスペースが付いています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ザルスタット V底自立型チューブ 50mL 滅菌の型番0000-28-23-01のページです。 型番0000-28-23-01に関する仕様情報を記載しております。
    ザルスタット V底自立型チューブ 50mL 滅菌のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ザルスタット V底自立型チューブ 50mL 滅菌
    ザルスタット V底自立型チューブ 50mL 滅菌 東京硝子器械
    PTFEチューブ 50M
    PTFEスパゲティチューブ 50M
    極細チューブ NPKシリーズ 50m巻
    スパスリットチューブ 15~50m
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械中興化成工業中興化成工業東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格25,20025,20015,095 -8,981 -17,952 -8,940 -
    通常出荷日6日目6日目1日目〜4日目11日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト