17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

SV型粘度計
アズワン
薬液移送ハンディポンプ
アズワン
超音波洗浄器(ASUシリーズ)
アズワン
アイソポア TCTP02500 100枚 0719-00-17-44

アイソポア TCTP02500 100枚

通常単価(税別)
24,969
税込単価
27,466
通常出荷日:9日目

【特長】Isopore(R)メンブレンフィルター ・ポリカーボネート ・・アイソポアメンブレンは、ポリ...

詳細を確認

    型番:

    0719-00-17-44
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0719-00-17-44の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0719-00-17-44
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,969
    ( 27,466 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】Isopore(R)メンブレンフィルター
    ・ポリカーボネート

    ・アイソポアメンブレンは、ポリカーボネート製で、メンブレン表面で試料を観察するあらゆる分析に推奨されるトラックエッチドスクリーンフィルターです。特に、光学顕微鏡または電子顕微鏡を用いて大気中の汚染物や他の粒子を観察するのに大変便利です。このメンブレンはポリカーボネートフィルムから成り、ガラスのように滑らかな表面を持ち、クリアーに試料観察ができます。ユニークな製法により、孔径が正確で、孔径分布が一定のため、サイズによる正確な分離ができます。アイソポアメンブレンは染色の影響を受けないためバックグラウンドが低くおさえられます。透過光による検鏡にも透明にする必要がありません。風袋重量や灰分が低く安定しており、アイソポアではマッチドウエイトフィルターは通常必要ありません。アイソポアは非吸湿性で、迅速に乾燥でき、分析時間を短縮できます。
    【商品仕様】
    ・色: 白色
    ・表面: 無地
    ・湿潤性: 親水性
    ・厚さ: 20 μm
    ・空隙率: 5~20%
    ・滅菌方法: 高圧蒸気滅菌 (1 barで、121 ℃ )、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
    ・使用温度: 最高 140 ℃
    ・インシュリン吸収: 3 μg/cm^2
    ・総抽出物: 1.0%未満

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アイソポア TCTP02500 100枚の型番0719-00-17-44のページです。 型番0719-00-17-44に関する仕様情報を記載しております。
    アイソポア TCTP02500 100枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アイソポア TCTP02500 100枚
    アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入
    ミリポア VSWP-01300 100枚
    アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm
    シリカろ紙 グレード QR-100
    疎水性デュラポアGVHP04700 百枚
    メーカー東京硝子器械アドバンテック東洋東京硝子器械アドバンテック東洋ケニス東京硝子器械
    通常価格24,96923,10023,75915,564 -42,056 -29,831
    通常出荷日9日目6日目6日目6日目〜4日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト