17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニクロム製ループ 柄付/無

ニクロム製ループ 柄付/無

通常単価(税別)
13,58724,500
税込単価
14,94626,950
通常出荷日:6日目

【特長】・軸部分はねじり形状です・火炎滅菌できます。線外径(mm):0.5

  • 線外径 (mm)
    0.5
  • 内容量
    40本
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 品番

  • ループ内径(mm)

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

品番

ループ内径

(mm)

全長

(mm)

内容量

最小発注数量
I06001N
1
80
なし
40本
1個
I06002N
2
80
なし
40本
1個
I06006N
2
200
あり
40本
1個
I06007N
3
200
あり
40本
1個
I06008N
4
200
あり
40本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,587
( 14,946 )
6日目
13,587
( 14,946 )
6日目
24,500
( 26,950 )
6日目
24,500
( 26,950 )
6日目
24,500
( 26,950 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸部分はねじり形状です・火炎滅菌できます。
線外径(mm):0.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニクロム製ループ 柄付/無のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニクロム製ループ 柄付/無
汚染度チェック用キット
ルミテスターSmart(スマート)
ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)
ウォーターサンプラー MY0010025(黄)
空中菌(カビ)サンプラー
メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンケニスケニス
通常価格13,587-17,38299,79912,34841,507181,390
通常出荷日6日目1日目1日目1日目5日目9日目
線外径(mm)0.5-----
内容量40本-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト