17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニクロム製ループ 柄付 1×0.5×80 40本入 0425-02-19-27

ニクロム製ループ 柄付 1×0.5×80 40本入

通常単価(税別)
24,500
税込単価
26,950
通常出荷日:6日目

【特長】軸部分はねじり形状です。・火炎滅菌できます。【商品仕様】・品番:I06005N・ループ内径(m...

詳細を確認

    型番:

    0425-02-19-27
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0425-02-19-27の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0425-02-19-27
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,500
    ( 26,950 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】軸部分はねじり形状です。
    ・火炎滅菌できます。
    【商品仕様】
    ・品番:I06005N
    ・ループ内径(mm):1
    ・線径(mm):0.5
    ・長さ(mm):200
    ・入数(本):40
    ・適用:柄付き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニクロム製ループ 柄付 1×0.5×80 40本入の型番0425-02-19-27のページです。 型番0425-02-19-27に関する仕様情報を記載しております。
    ニクロム製ループ 柄付 1×0.5×80 40本入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニクロム製ループ 柄付 1×0.5×80 40本入
    ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)
    サニ太くん(R)
    空中菌(カビ)サンプラー
    フキトリマスター
    ウォーターサンプラー MY0010025(黄)
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワンケニスアズワンケニス
    通常価格24,50012,34816,211 -181,39024,31641,507
    通常出荷日6日目1日目1日目〜9日目1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト