17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分液ロート スキーブ形FEP 2L 0602-17-59-75

分液ロート スキーブ形FEP 2L

通常単価(税別)
51,154
税込単価
56,269
通常出荷日:18日目

・破損の恐れがなく、洗浄しやすいため、ガラス製に比べ、経済的で丈夫です。吸着しにくく、完全に溶液を排出...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0602-17-59-75
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0602-17-59-75の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 18日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0602-17-59-75
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,154
    ( 56,269 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    ・破損の恐れがなく、洗浄しやすいため、ガラス製に比べ、経済的で丈夫です。
    吸着しにくく、完全に溶液を排出できます。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    分液ロート スキーブ形FEP 2Lの型番0602-17-59-75のページです。 型番0602-17-59-75に関する仕様情報を記載しております。
    分液ロート スキーブ形FEP 2Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    分液ロート スキーブ形FEP 2L
    分液ロート スキーブ形 PP
    三商印 SPC分液ロート スキーブ型 PTFEコック付 1L
    スキーブ形分液ロート ガラスコック 2000mL
    分液ロート スキーブ形 ガラスコック付 014230シリーズ
    ふっ素樹脂プラグ付スキーブ型分液ロート
    メーカー東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィック三商旭製作所アズワンケニス
    通常価格51,15414,042 -28,00038,70018,073 -11,150 -
    通常出荷日18日目6日目2日目24日目1日目〜6日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト