17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無リン酸洗浄液 DCN90 5L 0842-52-19-02

無リン酸洗浄液 DCN90 5L

通常単価(税別)
13,832
税込単価
15,215
通常出荷日:6日目

【特長】・無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。・ガラス、ゴム、プラスチック、ステン...

詳細を確認

    型番:

    0842-52-19-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0842-52-19-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0842-52-19-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,832
    ( 15,215 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。
    ・ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。
    ・原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含む。
    ・水道水で2~5%に希釈してご使用ください。
    【商品仕様】
    ・品名:DCN90
    ・荷姿:5lポリ容器

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    無リン酸洗浄液 DCN90 5Lの型番0842-52-19-02のページです。 型番0842-52-19-02に関する仕様情報を記載しております。
    無リン酸洗浄液 DCN90 5Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    無リン酸洗浄液 DCN90 5L
    無リン酸洗浄液 DCN90 1L
    洗浄剤 無リンフォワード
    RS洗浄液18L
    マジックリン
    洗浄剤 超音波洗浄機用・無リン ホワイト7-AL
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ディバーシー鈴木油脂工業アズワンアズワン
    通常価格13,8323,4004,983 -19,3033305,767 -
    通常出荷日6日目6日目1日目11日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト